画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型距離センサ
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
1 ~ 4 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
プロダクトデザイン
ケーブル、3.00 m、PUR
ケーブル、5.00 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.50 m、PUR
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MF2-UAC40F-BP00,2-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP00,5-GS04 | BAW M12MF2-UAC40F-BP01,5-GS04 | |
|
34,350 JPY
定価
|
34,350 JPY
定価
|
34,350 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 1 ~ 4 mm | 1 ~ 4 mm | 1 ~ 4 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±10 µm | ±10 µm | ±10 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±90 µm | ±90 µm | ±90 µm |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PBTP | PBT |
| 接続 | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.50 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応