製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
お客様の価格が表示されない
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。ただし、注文は可能です。お客様の条件が検索可能な限り、価格が記載された請求書が作成され、電子メールで送信されます。

BAW001T

BAW M18ME-ICC50B-BP03

メートルネジ付き円筒形バージョン

寸法
Ø 18 x 36 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
1 ~ 5 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
Ø 18 x 36 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
1 ~ 5 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
出力特性
収束時降下
限界周波数 -3 dB
500 Hz
繰返し精度、BWN 準拠
±8 µm
最大リニアリティ偏差
±120 µm
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、3.00 m、PUR
電源電圧 Ub
15 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-10...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型距離センサ
分類
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 12.0
27-27-40-03
ECLASS 13.0
27-27-40-03
ECLASS 14.0
27-27-40-03
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02
eCl@ss 9.0
27-27-08-02
eCl@ss 9.1
27-27-08-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?