画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
メートルネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 18 x 44.5 mm
構造
M18x1
設置・取付け
面一
検出距離
1 ~ 5 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V Analog, temperature
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BAW M18ME-UAE50B-S04G-K | BAW M18ME-UAC50B-S04G | |
|
40,740 JPY
定価
|
33,170 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 18 x 44.5 mm | Ø 18 x 44.5 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M18x1 | M18x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 1 ~ 5 mm | 1 ~ 5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V Analog, temperature | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±8 µm | ±8 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±120 µm | ±120 µm |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 21.6 ~ 26.4 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応