画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
フラッシュ設置用スルーホール付きキュービックバージョン
寸法
30 x 20 x 8 mm
構造
直方体
設置・取付け
面一
検出距離
0.5 ~ 2 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応