画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
非水洗設置用キューボイドデザイン
寸法
38.5 x 30 x 17 mm
構造
直方体
設置・取付け
非シールド
検出距離
1 ~ 5 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 0 ~ 10 V Analog, temperature
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BAW Z01AC-UAD50B-DP05-K | BAW Z01AC-UAD50B-DP03-K | |
|
55,670 JPY
定価
|
55,670 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 38.5 x 30 x 17 mm | 38.5 x 14 x 17 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 1 ~ 5 mm | 1 ~ 5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 0 ~ 10 V Analog, temperature | アナログ、電圧 0 ~ 10 V Analog, temperature |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 200 Hz | 1000 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±10 µm | ±10 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±120 µm | ±120 µm |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 検出面材質 | PA 12 | PA 12 |
| 接続 | ケーブル、5.00 m、PUR | ケーブル、3.00 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 15 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 10...60 °C | -10...60 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応