画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型距離センサ
寸法
80 x 45 x 20 mm
構造
直方体
設置・取付け
非シールド
検出距離
0 ~ 60 mm
アナログ出力
アナログ、電圧 10 ~ 0 V
推奨代替品
BAW005J
誘導型距離センサ
BAW Q80KA-UAC50F-S4-504
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BAW MKV-020.19-S4 | BAW Q80KA-UAC50F-S4-504 | |
|
52,120 JPY
定価
|
86,470 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 40 x 80 mm |
|---|---|---|
| 構造 | 直方体 | 直方体 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 0 ~ 60 mm | 0 ~ 50 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電圧 10 ~ 0 V | アナログ、電圧 0 ~ 10 V |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 1000 Hz | 15 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±200 µm | ±12 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±1500 µm | ±750 µm [15 ~ 35 mm]、±1500 µm [5 ~ 15 mm、35 ~ 45 mm]、±2000 µm [0 ~ 5 mm、45 ~ 50 mm] |
| ハウジング材質 | PBT | PBT |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 30 VDC | 20 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応