画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
メートルネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
1 ~ 4 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MH1-ICC40F-S04G | BAW M12MF2-ICC40F-BP00,2-GS04-508 | |
|
30,330 JPY
定価
|
46,900 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 非シールド | 非シールド |
| 検出距離 | 1 ~ 4 mm | 1 ~ 4 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 500 Hz | 500 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±8 µm | ±10 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±120 µm | ±120 µm |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| 検出面材質 | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.20 m、PUR |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -10...70 °C | -10...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応