画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
メートルネジ付き円筒形バージョン
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
0.2 ~ 3.5 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BAW M12MI-ICC35C-S04G | BAW M12MI-IAC35C-S04G | BAW M12MF-ICC35C-S04G | |
|
30,330 JPY
定価
|
30,330 JPY
定価
|
29,600 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|---|
| 構造 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 設置・取付け | 面一 | 面一 | 面一 |
| 検出距離 | 0.2 ~ 3.5 mm | 0.2 ~ 3.5 mm | 0.2 ~ 3.5 mm |
| アナログ出力 | アナログ、電流 4 ~ 20 mA | アナログ、電流 0 ~ 20 mA | アナログ、電流 4 ~ 20 mA |
| 出力特性 | 収束時降下 | 収束時降下 | 収束時降下 |
| 限界周波数 -3 dB | 1000 Hz | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 繰返し精度、BWN 準拠 | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
| 最大リニアリティ偏差 | ±53 µm | ±53 µm | ±53 µm |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 | 真鍮, ニッケルフリーのコーティング処理 |
| 検出面材質 | PBT | PBT | PBT |
| 接続 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン |
| 電源電圧 Ub | 16 ~ 30 VDC | 16 ~ 30 VDC | 16 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 動作原理 | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ | 誘導型距離センサ |
CADモデルのダウンロードのみ対応