画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型距離センサ
寸法
Ø 30 x 83 mm
構造
M30×1.5
設置・取付け
非シールド
検出距離
3 ~ 15 mm
アナログ出力
アナログ、電流 2.2 ~ 9.1 mA
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応