画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
貫通穴付きキュービックデザイン
寸法
20 x 15 x 42 mm
構造
角柱型
設置・取付け
非シールド
検出距離
2~15 mm
アナログ出力
アナログ電圧 0 ~ 10 V
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応