製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC000K

BKS-S 19-12-PU-05

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
電源電圧 Ub
240 VDC
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
電源電圧 Ub
240 VDC
保護等級
IP68, 48 時間/ 1.5 bar
承認/ 適合
CE
cURus