画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
電源電圧表示灯
あり
機能表示灯
あり
スイッチング出力
NPN 常時開/常時閉(NO/NC)非等価
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 19-9-PU-03 | BCC M415-0000-1A-009-PX0434-030 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C028 | BCC M415-0000-1A-003-PX0434-030-C003 | |
|
-
定価
|
3,240 JPY
定価
|
2,630 JPY
定価
|
2,480 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 電源電圧表示灯 | あり | LED 緑 | - | - |
| 機能表示灯 | あり | - | - | - |
| スイッチング出力 | NPN 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | NPN 常時開/常時閉(NO/NC)非等価 | 非等価 | 非等価 |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 保護等級 | BWN Pr.20 準拠 | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K | IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | LED 黄 | - | - |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応