画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 3 :茶
ピン 4 :青
ピン 4 :青
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
電源電圧 Ub
240 VDC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応