画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :遮蔽
ピン 3 :青
ピン 4 :遮蔽
CADモデルのダウンロードのみ対応
BTL製品用ケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m
導体数
2
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
推奨代替品
BCC006E
片端コネクタケーブル
BKS-S 48-15-CP-20
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-15-CP-10 | BKS-S 48-15-CP-20 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-100 | BCC M323-0000-10-036-PS0334-100 | |
|
10,190 JPY
定価
|
19,190 JPY
定価
|
8,390 JPY
定価
|
8,390 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 10 m | PUR シールド付き ブラック, 20 m | PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 5...70 °C | 5...70 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 36 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 3.0 A | 3.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ケーブルシース、色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応