Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BCC006F BKS-S 48-15-CP-30 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード BTL製品用ケーブル 接続 M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 ケーブル PUR シールド付き ブラック, 30 m 導体数 2 導体断面積 0.34 mm² ケーブル周囲温度範囲、固定配線 -40...70 °C 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード