画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 48-PY-05 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050 | BCC M313-0000-10-001-PX4334-050-C003 | BCC M313-0000-10-004-PX4334-050-C028 | |
|
-
定価
|
3,160 JPY
定価
|
3,230 JPY
定価
|
4,370 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 黄, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| 保護等級 | IP67 | IP67、IP69K | IP67、IP69K | IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 電源電圧表示灯 | - | - | - | LED 緑 |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | - | - | LED 黄 |
| スイッチング出力 | - | - | - | PNP 常時開(NO) |
CADモデルのダウンロードのみ対応