画像は類似製品
代替製品
|
|
生産中止
オルタナティブ
|
生産中止
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 40-1-PU-05 | BKS-S 40-4-PU-05 | BKS-S 40-1-SA1-PU-05 | |
|
3,650 JPY
定価
|
-
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 | プッシュプル ソケット、アングル、3 ピン | プッシュプル ソケット、アングル、3 ピン | プッシュプル ソケット、アングル、3 ピン |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR black, 5 m, drag chain compatible | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 30 VDC | 60 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 1.0 A |
| 保護等級 | IP65 | IP65 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE cURus EAC WEEE |
CE cURus EAC WEEE |
| 電源電圧表示灯 | - | あり | - |
| 機能表示灯 | - | あり | - |
| スイッチング出力 | - | PNP 常時開(NO) | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応