画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, Straight, A-coded
ケーブル
PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...90 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 75-3/GS4-PU-00,5 | BCC M324-M414-3E-304-PX0434-006 | BCC M324-M414-3E-606-PW0434-003 | BCC M324-M414-3E-606-PX0434-003 | |
|
-
定価
|
2,860 JPY
定価
|
3,720 JPY
定価
|
3,670 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-Female, right-angle, 4-pin, A-coded | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-Male, Straight, A-coded | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR black, 0.5 m, Drag chain compatible | PUR ブラック, 0.6 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K | IP67/IP67、IP68、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP68、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| 電源電圧 Ub | - | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 30 VDC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 電源電圧表示灯 | - | - | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ |
| 機能表示灯 | - | - | はい/ いいえ | はい/ いいえ |
| 機能表示灯(PIN 4) | - | - | LED 黄 | LED 黄 |
CADモデルのダウンロードのみ対応