画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、C-コーディング済
ケーブル
PUR ブラック, 5 m
導体数
5
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...70 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 80-G-PU-05 | BKS-S 80-W-PU-05 | |
|
7,460 JPY
定価
|
7,460 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、C-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、C-コーディング済 |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR ブラック, 5 m | PUR ブラック, 5 m |
| 導体数 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...70 °C | -5...70 °C |
| 電源電圧 Ub | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| 保護等級 | IP68 | IP68 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応