画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR black, 5.00 m
導体数
5
導体断面積
0.50 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...70 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S137-34-PU-05 | BCC M415-0000-1A-034-PX0534-050 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
-
定価
|
3,730 JPY
定価
|
6,470 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR black, 5.00 m | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 5 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.50 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...70 °C | -50...90 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...70 °C | -25...90 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 保護等級 | IP68 | IP67、IP68、IP69K | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cURus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| スイッチング出力 | - | 非等価 | 非等価 |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応