画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
プッシュプル ソケット、ストレート、3 ピン
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR ブラック, 3 m
導体数
3
導体断面積
0.25 mm²
推奨代替品
BCC0088
片端コネクタケーブル
BKS-S 41-PU-05
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BKS-B 41-1-PU-03 | BKS-S 41-PU-05 | |
|
-
定価
|
4,050 JPY
定価
|
|
| 接続 | プッシュプル ソケット、ストレート、3 ピン | プッシュプル ソケット、ストレート、3 ピン |
|---|---|---|
| スイッチング出力 | 非等価 | - |
| ケーブル | PUR ブラック, 3 m | PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| 電源電圧 Ub | 75 VDC / 60 VAC | 60 VDC |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 | CE |
CE cURus WEEE |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | - | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...90 °C |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応