画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BIS製品用ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き ブラック, 1 m
導体数
2
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BIS C-518-PVC-01 | BIS C-517-PVC-01 | |
|
-
定価
|
17,060 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PVC シールド付き ブラック, 1 m | PVC シールド付き ブラック, 1 m |
| 導体数 | 2 | 2 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 48 VDC / 48 VAC | 48 VDC / 48 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP68/ IP68 | IP68/ IP68 |
| 承認/ 適合 |
WEEE CE UKCA |
WEEE CE UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応