画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BIS製品用ケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 5 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応