画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
Sub-D ソケット、ストレート、9 ピン
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 2 m
導体数
4
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応