画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BIS製品用ケーブル
接続 1
D-Sub-ソケット, ストレート
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 3 m
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-30...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BIS C-522-PVC-03 | BIS C-522-PVC-02 | |
|
-
定価
|
28,660 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | D-Sub-ソケット, ストレート | D-Sub-ソケット, ストレート, 9-ピン |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 3 m | PVC シールド付き 灰色, 2 m |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -30...80 °C | -30...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 保護等級 | IP40, 取付け済み | IP40, 取付け済み |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 電源電圧 Ub | - | 125 VDC / 125 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応