画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
BIS製品用ケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2.7 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
4
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BIS C-527-PU1-02,7 | BIS C-527-PU1-01,3 | |
|
-
定価
|
25,580 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 2.7 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 1.3 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 保護等級 | IP65, 取付け済み | IP65, 取付け済み |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応