製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC00PZ

BIS C-528-PU-05

BIS製品用ケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 5 m
導体数
2
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
接続 2
M12x1-ソケット, ストレート, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 5 m
導体数
2
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
5...70 °C
電源電圧 Ub
48 VDC / 48 VAC
保護等級
IP67, 取付け済み