画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BIS Z-501-PU1-02/M | BCC M418-M418-3A-349-PS0825-020 | BCC M418-M418-3A-351-PS0825-020 | BCC M428-M418-3A-349-PS0825-020 | |
|
-
定価
|
13,950 JPY
定価
|
13,470 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 8-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 8-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -40...90 °C | -50...90 °C | -40...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -5...90 °C | -25...90 °C | -5...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| 保護等級 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応