製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC00RL

BIS Z-502-PU1-01/M

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, angled, 8-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Male, straight, 8-pin, A-coded
ケーブル
PUR Shielded black, 1.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 30 VAC
定格電流(40 ℃)
2.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
EAC