製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC00T2

BIS Z-AK-001-PU1-03

Y-コネクタ

接続 1
M12x1-ソケット
接続 2
D-Sub-ソケット
接続 3
ジャック、オス
電源電圧 Ub
19.2 ~ 26.4 VDC
ケーブル
ブラック, 0.8...2.7 m
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット
接続 2
D-Sub-ソケット
接続 3
ジャック、オス
電源電圧 Ub
19.2 ~ 26.4 VDC
ケーブル
ブラック, 0.8...2.7 m
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
0...70 °C
保護等級
IP40
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?