画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
保護等級
IP67
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
5
導体断面積
0.75 mm²
結線方法
ねじ式端子
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 79-00 | BCC M435-0000-1A-000-41X575-000 | BCC S435-0000-1A-000-41X575-000 | |
|
5,920 JPY
定価
|
1,350 JPY
定価
|
3,110 JPY
定価
|
|
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|---|---|---|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 |
| 接続可能な接点の数 | 5 | 5 | 5 |
| 導体断面積 | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| 結線方法 | ねじ式端子 | ねじ式端子 | ねじ式端子 |
| ケーブル径 D | 4...6 mm | 4...6 mm | 4...6 mm |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE Ecolab WEEE |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A |
CADモデルのダウンロードのみ対応