製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC00TT

BKS-S 32M-00

組立式コネクタ

接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
8
導体断面積
0.14...0.75 mm²
結線方法
はんだ付け
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
8
導体断面積
0.14...0.75 mm²
結線方法
はんだ付け
ケーブル径 D
6...8 mm
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
5.0 A
周囲温度範囲
-30...95 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?