製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC00WH

BKS-S 92-TA1

T-コネクタ

接続 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
30 VDC
保護等級
IP68
推奨代替品
BCC0M3P T-コネクタ BCC M415-M415-M415-T0117-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
接続 2
M12x1-Female, 5-pin, A-coded
接続 3
M12x1-Male, 5-pin, A-coded
電源電圧 Ub
30 VDC
保護等級
IP68
周囲温度範囲
-36...60 °C
承認/ 適合
EAC
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?