画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
接続可能な接点の数
5
承認/ 適合
WEEE
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S 94-00 | BCC M475-0000-2A-000-01X575-000 | BKS-S117-00 | BKS-S109-RT14 | |
|
-
定価
|
4,380 JPY
定価
|
7,700 JPY
定価
|
2,230 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、5 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、8 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続可能な接点の数 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| 承認/ 適合 | WEEE |
CE cURus WEEE |
WEEE |
cURus WEEE |
| 導体断面積 | - | 0.14...0.75 mm² | 0.14...0.5 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 結線方法 | - | ねじ式端子 | ねじ式端子 | 圧接端子技術 |
| ケーブル径 D | - | 5...8 mm | 6...8 mm | 2.9...5.1 mm |
| 電源電圧 Ub | - | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 32 VDC / 32 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 2.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 周囲温度範囲 | - | -40...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
CADモデルのダウンロードのみ対応