画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 5 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103-CP-05 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-050 | BCC M425-0000-1B-031-PS72N1-050-C009 | BCC M415-0000-1B-031-PS72N1-020 | |
|
-
定価
|
8,220 JPY
定価
|
8,220 JPY
定価
|
5,440 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 | M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、B-コーディング済 | M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、B-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| インタフェース | PROFIBUS | PROFIBUS | PROFIBUS | PROFIBUS |
| ケーブル | PUR シールド付き 紫, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 5 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 導体断面積 | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG | 24 AWG |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | - | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 | - |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応