製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC00Y0

BKS-S103/GS103-CP-07

両端コネクタケーブル

接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 7 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 7 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...50 °C
電源電圧 Ub
36 VDC / 30 VAC
保護等級
IP68/ IP68