画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
両端コネクタケーブル
接続 1
M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済
接続 2
M12x1-オス, ストレート, B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S103/GS103-CP-10 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-100 | BCC M425-M422-3B-329-PS72N1-100-C009 | BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-120 | |
|
-
定価
|
16,450 JPY
定価
|
16,450 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 1 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-ソケット, アングル, 5-ピン, B-コーディング済 | M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済 |
|---|---|---|---|---|
| 接続 2 | M12x1-オス, ストレート, B-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 2-ピン, B-コーディング済 | M12x1-オス, アングル, 2-ピン, B-コーディング済 | M12x1-オス, ストレート, 2-ピン, B-コーディング済 |
| インタフェース | PROFIBUS | PROFIBUS | PROFIBUS | PROFIBUS |
| ケーブル | PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き 紫, 12 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -20...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -20...50 °C | -20...60 °C | -20...60 °C | -20...60 °C |
| 電源電圧 Ub | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 承認/ 適合 | CE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | - | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 | IP67/ IP67 |
CADモデルのダウンロードのみ対応