製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC00Y4

BKS-S105-CP-00,3

片端コネクタケーブル

接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 オス、ストレート、5 ピン、B-コーディング済
インタフェース
PROFIBUS
ケーブル
PUR シールド付き 紫, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
2
導体断面積
24 AWG
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...70 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-20...60 °C
電源電圧 Ub
30 VDC / 36 VAC
分類
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-18
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?