製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC00ZA

BKS-S147M-30

片端コネクタケーブル

接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、7 ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、7 ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 30 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
7
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...90 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...90 °C
電源電圧 Ub
60 VAC