製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0107

BKS-S232-PU-25

片端コネクタケーブル

接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
ケーブル
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
ケーブル
PUR Shielded black, 25.00 m, Drag chain compatible
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
5.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
EAC