画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 35 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
8
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BKS-S232-PU-35 | BCC S518-0000-1Y-133-PS0825-350 | |
|
47,850 JPY
定価
|
52,600 JPY
定価
|
|
| 接続 | M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン | M16×0.75 ソケット、ストレート、8 ピン |
|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 35 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 35 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 8 | 8 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -40...90 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -5...90 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 5.0 A | 5.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応