製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BCC0145

BKS-S 8-4

組立式コネクタ

接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
結線方法
ねじ式端子
ケーブル径 D
4...6 mm
電源電圧 Ub
30 VDC
保護等級
IP67
推奨代替品
BCC0HR1 組立式コネクタ BCC M445-0000-1A-004-41X475-000
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、アングル、4 ピン、A-コーディング済
結線方法
ねじ式端子
ケーブル径 D
4...6 mm
電源電圧 Ub
30 VDC
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-40...85 °C
分類
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?