画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M16×0.75 ソケット、ストレート、3 ピン
ケーブル
PUR シールド付き 灰色, 5 m
導体数
3
導体断面積
0.25 mm²
電源電圧 Ub
250 VAC
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応