画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
片端コネクタケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 2 m
導体数
3
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-25...80 °C
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
生産中止
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S101-36-PU-02 | BCC M313-0000-10-036-PS0334-020 | BKS-S102-36-PU-02 | |
|
-
定価
|
4,470 JPY
定価
|
-
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 2 m | PUR シールド付き ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 2 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | 0.34 mm² | 0.25 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -25...80 °C | -50...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 | CE |
CE WEEE |
CE |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | - | -25...80 °C | - |
| 定格電流(40 ℃) | - | 4.0 A | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応