画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M8×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
3
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
圧接端子技術
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BKS-S113-RT13 | BCC M333-0000-20-000-34X325-000 | BCC M343-0000-20-000-34X325-000 | |
|
2,540 JPY
定価
|
2,420 JPY
定価
|
2,420 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 接続可能な接点の数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| 結線方法 | 圧接端子技術 | はんだ付け | はんだ付け |
| ケーブル径 D | 2.5...5.4 mm | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| 電源電圧 Ub | 32 VDC / 32 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 承認/ 適合 |
cURus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応