画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
組立式コネクタ
接続
M8×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済
保護等級
IP67
接続可能な接点の数
4
導体断面積
0.14...0.34 mm²
結線方法
圧接端子技術
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BKS-S218-RT14 | BCC M334-0000-20-000-13X450-000 | |
|
2,700 JPY
定価
|
2,510 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M8×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 接続可能な接点の数 | 4 | 4 |
| 導体断面積 | 0.14...0.34 mm² | 0.25...0.5 mm² |
| 結線方法 | 圧接端子技術 | 圧接端子技術 |
| ケーブル径 D | 2.5...5.4 mm | 2.5...5.2 mm |
| 電源電圧 Ub | 32 VDC / 32 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A |
| 周囲温度範囲 | -40...85 °C | -25...80 °C |
| 承認/ 適合 |
cURus WEEE |
WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応