製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC02NP

BCC M323-0000-20-001-VX8334-020

シールドなしセンサーケーブル

接続
M8×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC, 2 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M8×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC, 2 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-40...105 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-5...105 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A
保護等級
IP67、IP69K