画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
ピン 1 :茶
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
ピン 3 :青
ピン 4 :黒
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールド付きセンサーケーブル
接続
M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PVC シールド付き 灰色, 10 m
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-20...105 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-100 | BCC M323-0000-10-001-VS8334-100 | |
|
7,200 JPY
定価
|
7,200 JPY
定価
|
5,020 JPY
定価
|
|
| 接続 | M8×1 ソケット、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 | M8×1 ソケット、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PVC シールド付き 灰色, 10 m | PVC シールド付き 灰色, 10 m | PVC シールド付き 灰色, 10 m |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -20...105 °C | -20...105 °C | -20...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67、IP69K |
| ケーブルシース、色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応