画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールドなしセンサーケーブル
接続 1
M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済
接続 2
M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
電源電圧表示灯
LED 緑/ いいえ
機能表示灯
はい/ いいえ
機能表示灯(PIN 4)
LED 黄
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M324-M314-30-606-VX8434-020 | BCC M324-M314-30-606-VX8434-030 | BCC M324-M314-30-304-VX8434-020 | |
|
3,960 JPY
定価
|
4,150 JPY
定価
|
3,050 JPY
定価
|
|
| 接続 1 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-ソケット, アングル, 4-ピン, A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| 接続 2 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 | M8x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 電源電圧表示灯 | LED 緑/ いいえ | LED 緑/ いいえ | - |
| 機能表示灯 | はい/ いいえ | はい/ いいえ | - |
| 機能表示灯(PIN 4) | LED 黄 | LED 黄 | - |
| ケーブル | PVC 灰色, 2 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 灰色, 3 m, ドラッグチェーンに適合 | PVC 灰色, 2 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 4 | 4 | 4 |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | 5...105 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| 電源電圧 Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67、IP69K/IP67、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP69K | IP67、IP69K/IP67、IP69K |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応