画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
シールド付きセンサーケーブル
接続
M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
3
導体断面積
0.34 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M413-0000-2A-037-PS0334-100 | BCC M413-0000-2A-036-PS0334-100 | BCC M423-0000-2A-036-PS0334-100 | |
|
8,390 JPY
定価
|
8,390 JPY
定価
|
8,390 JPY
定価
|
|
| 接続 | M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、ストレート、3 ピン、A-コーディング済 | M12×1 オス、アングル、3 ピン、A-コーディング済 |
|---|---|---|---|
| ケーブル | PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 | PUR シールド付き ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 |
| 導体数 | 3 | 3 | 3 |
| 導体断面積 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| ケーブル周囲温度範囲、固定配線 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| ケーブル周囲温度範囲、可動配線 | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 電源電圧 Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 定格電流(40 ℃) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応